SITRANS FUP1010 Flüssigkeits-Prüfset

Beschreibung

Das Flüssigkeits-Prüfset SITRANS FUP1010 erlaubt die Messung aller Arten von Flüssigkeiten. Als vielseitigstes Messgerät innerhalb des Produktprogramms deckt es Einsatzbereiche von Schlämmen im Bergbau bis hin zu rohen und leichten Kohlenwasserstoffen in der Ölindustrie ab.

Der Lieferumfang des Prüfsets in Einkanalausführung umfasst außerdem vier Paar Laufzeit-Meßaufnehmer und ein Paar Doppler-Meßaufnehmer. Damit kann es für die Messung in Rohren mit Nennweiten bis zu DN 1200 (48") eingesetzt werden.

Das SITRANS FUP1010 Prüfset wird in einem robusten Koffer mit Teleskopgriff geliefert, in dem alle notwendigen Bestandteile zur Leistungsprüfung oder Verifizierung enthalten sind: Kabel, vier Paar Laufzeit- und ein Paar Doppler-Meßaufnehmer, ein wasserfester IP67 Durchflussrechner, ein Zertifikat für eigensichere Kalibrierung und mehr. Wie bei allen Prüfsets lässt sich der Bereich problemlos durch zusätzlich erhältliche Montagebänder/-ketten erweitern.

Anwendungsbeispiele: leichte und rohe Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, Schlämme im Bergbau und Abwasser-Belebtschlamm-Gemisch.

Kombinieren Sie das SITRANS FUP1010 Flüssigkeits-Prüfset mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Rohrgrössen

 DN 20 bis DN 1200 (0.75" bis 48")

 Genauigkeit

 ±0.5 bis 2.0% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

 ±0.15% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

 4 analog, 2 temperatur

 Ausgänge

 4 analog, 4 status, 2 frequenz

 Kommunikation

 RS232

 Umgebungstemperatur

 -18 bis 60 °C (0 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums

 -40 bis 230 °C (-40 bis 450 °F)

 Gehäuseschutzart

 IP67

 Zulassungen

 UL, ULc, CE


Nutzen

  • Leistungsprüfung und Verifikation von Durchflussmessgeräten jedes Typs oder jeder Marke

  • Misst eine Vielzahl von Flüssigkeiten

  • Kann mit Meßaufnehmer in verschiedenen Größen an unterschiedliche Rohrnennweiten angepasst werden

  • Rollkoffer und Batteriebetrieb für den unkomplizierten Außeneinsatz