SITRANS FUE1010 HLK-Prüfset

Beschreibung

Das SITRANS FUE1010 Prüfset für die HLK-Industrie ist das perfekte Werkzeug für Fernkühl- und Kühlwasseranwendungen sowie für Kraftwerke, wo das Gerät eine einfach zu bedienende Lösung zur Prüfung von Leistung und Genauigkeit vorhandener Energierechner darstellt.

Das Prüfset eignet sich ebenfalls gut dafür, HLK-Applikationen ohne Messeinrichtung zu überwachen und Klimaanlagen auszugleichen. Das Gerät kann die kW-Verbrauchsangabe zu verschiedenen Funktionen berechnen, u. a. Kühllast (kW/t), Wirkungsgrad (COP) und EER-Wert (Verhältnis Kälteleistung zu eingesetzter Energie).

Das SITRANS FUE1010 Prüfset wird in einem robusten Koffer mit Teleskopgriff geliefert, in dem alle notwendigen Bestandteile zur Leistungsprüfung oder Verifizierung enthalten sind: Kabel, vier Paar Präzisions-Schallwandler, zwei Paar Widerstands-Temperaturfühler (RTDs), ein stoßfester IP40 (NEMA 1) Durchflussrechner, ein Zertifikat für eigensichere Kalibrierung und mehr. Wie bei allen Prüfsets lässt sich der Bereich problemlos durch zusätzlich erhältliche Montagebänder/-ketten erweitern.

Anwendungsbeispiele: Kühl- und Warmwasser-Zwischenzählung, Kondensatorwasser, Trinkwasser, Ammoniak und Glykol, Süßwasser und Wasserquellenkühlung.

Kombinieren Sie das  SITRANS FUE1010 HLK-Prüfset mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Rohrgrößen

DN 50 bis  1050 (2 bis  42") bis zu  11.2mm (0.44") Rohrwandstärke

 Genauigkeit

±0.5 bis 1.0% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

±0.15% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

4 analog, 2 temperatur

 Ausgänge

4  analog, 4 status, 2 frequenz

 Kommunikation

RS232

 Umgebungstemperatur

-18 bis 60 °C (0 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums

-40 bis 230 °C (-40 bis 450 °F)

 Gehäuseschutzart

IP40 (NEMA 1)

 Zulassungen

UL, ULc, CE


Nutzen

  • Leistungsprüfung und Verifizierung von Durchflussmessgeräten jedes Typs oder jeder Marke

  • Minimiert Investitionskosten durch die gleichzeitige Messung von zwei Leitungen (Zweikanalausführung)

  • Rollkoffer und Batteriebetrieb für den unkomplizierten Außeneinsatz

  • Garantiert hohe Messgenauigkeit mit abgestimmten 1000-Ohm-Platin-Widerstands-Temperaturfühlern