SITRANS FUT1010 (Flüssigkeit)

Beschreibung

Der  SITRANS FUT1010 Durchflussmesser ist die perfekt passende Lösung für die Anforderungen der Kohlenwasserstoff-Industrie. Der WideBeam Ultraschall-Laufzeit-Technologie verdankt es seine hohe Genauigkeit bei der Durchflussmessung.

Die Schallwandler werden anhand des TransLoc™ Montagesystems dauerhaft an der Außenseite des Messaufnehmers montiert, was einen Kontakt mit dem Messmedium verhindert. Dies gewährleistet die für den eichpflichtigen Verkehr geforderte Genauigkeit und Messung von Viskositäten bis zu 2800 cSt. Hohlräume und Verstopfung durch höherkettige Paraffine, wie man sie in zahlreichen Kohlenwasserstoffanwendungen antrifft, gehören der Vergangenheit an.

Das SITRANS FUT1010 ist in Konfigurationen mit zwei, drei oder vier Kanälen/Pfäden verfügbar. Zwei Gehäuse stehen zur Auswahl: wandmontiertes Gehäuse und wandmontiertes explosionsgeschütztes Gehäuse.

Anwendungsbeispiele:  Eichpflichtiger Verkehr, Pipeline-Ausgleichung, Abmischung in Raffinerien.

Das SITRANS FUT1010 ist auch in einer Version für die Messung von  Gasen erhältlich.

Detail

 Durchflussbereich

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Nennweiten

 DN 100 bis DN 600 (4" bis 24")

 Genauigkeit

 ±0.15% bei <0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

 ±0.05 bis 0.1% bei <0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

 4 analog

 Ausgänge

 4 digital, 4 potentialfrei, 2 programmierbar

 Kommunikation

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Temperatur des Mediums

 -28 bis 93 °C (-20 bis 200 °F)

 Gehäuseschutzarten

 Wandmontiert: IP65 (NEMA 4X)  
 Wandmontiert explosionsgeschützt: IP66 (NEMA 7)

 Flanschen

 ANSI 300, 600

 Zulassungen

 ATEX (PED), FM, CSA, CRN


Nutzen

  • TransLoc sorgt für die im eichpflichtigen Verkehr geforderte Messgenauigkeit und für die dauerhafte Montage der WideBeam-Schallwandler auf den Messaufnehmer

  • Erfüllt die Leistungsanforderungen von OIML R117, MID und API

  • Gleichbleibend hohe Leistung für einen Dauerbetrieb auch bei Anwesenheit von Medien, die mit Wasser oder Gas verunreinigt sind

  • Umfassende Funktionen zur Anwendungs- und Betriebsdiagnose, die Kalibrierungsgenauigkeit und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet

  • Einfache Einrichtung einer Erkennung von Rohrreinigern (Molch)