SITRANS FUS1010 (Standard)

Beschreibung

SITRANS FUS1010 ist der  vielseitigste  Clamp-on Ultraschall-Durchflussmesser. Er kann sowohl im WideBeam-Laufzeitmodus als auch im Doppler-Modus messen. Dadurch wird es bei geänderten Betriebsbedingungen nicht notwendig, das Messgerät auszutauschen. Er eignet sich für praktisch alle Flüssigkeiten, auch  solche mit Lufteinschlüssen oder Schwebstoffen.

Das Messgerät ist in Konfigurationen mit einem, zwei und optional vier Kanälen/Pfäden verfügbar. Drei Gehäuse stehen zur Auswahl: wandmontiertes Gehäuse, wandmontiertes explosionsgeschütztes Gehäuse und kompaktes explosionsgeschütztes Gehäuse.

Anwendungsbeispiele: Roh- und Trinkwasser, Abwasser, Verflüssiger, Kühlapparate, Kernenergie, Prozesssteuerung und Chargenbetrieb.

Kombinieren Sie den SITRANS FUS1010 mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Nennweiten

 DN 6 bis DN 9140 (0.25" bis 360")

 Genauigkeit

 ±0.5 bis 1.0% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

 ±0.15% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

 4 analog, 2 temperatur

 Ausgänge

 4 analog, 4 status, 2 frequenz

 Kommunikation

 HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Umgebungstemperatur

 -18 bis 60 °C (0 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums

 -40 bis 230 °C (-40 bis 450 °F)

 Gehäuseschutzarten

 Wandmontiert: IP65 (NEMA 4X)
 Wandmontiert  explosionsgeschützt: IP66 (NEMA 7)
 Kompakt explosionsgeschützt: IP65 (NEMA7)

 Zulassungen

 INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Nutzen

  • Ausgelegt für wechselnde Messbedingungen aufgrund einer starken Belüftung oder aufgrund von Schwebstoffen (dualer Betrieb)

  • Sorgt für erhöhte Genauigkeit, indem zwei Meßaufnehmer-Sätze an einer Leitung angeordnet und gemittelt werden können (dualer Pfad)

  • Reduziert Investitionskosten dank der Vierkanal-Ausführung, mit der vier unabhängige Leitungen gleichzeitig gemessen werden können

  • Misst eine Vielzahl von Flüssigkeiten