SITRANS FUP1010 (Tragbar)

Beschreibung

Das  tragbare, batteriebetriebene Clamp-on Ultraschall-Durchflussmessgerät SITRANS FUP1010 bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Batteriedauer bei mobilen Einsätzen. Da es sowohl im WideBeam-Laufzeitmodus als auch im Doppler-Modus arbeiten kann, eignet es sich für praktisch alle Flüssigkeiten.  

Dieses Messgerät ist ideal für alle Durchflussüberwachungsaufgaben, bei denen eine sehr hohe Genauigkeit erforderlich ist. Es ist in Ausführungen mit ein oder zwei Kanälen/Pfäden in einem wetterfesten Gehäuse erhältlich.  Der  tragbare Durchflussmesser  ist auch als „alles-inklusive"  Wasser-Prüfset für die Wasser- und Abwasserindustrie erhältlich.

Anwendungsbeispiele: Roh- und Trinkwasser, Schlämme, Abwasser-Belebtschlamm-Gemisch, Warm- und Kaltwasseranlagen, Wärmeenergie und Chargenbetrieb.

Kombinieren Sie den SITRANS FUP1010 mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Nennweiten

 DN 6 bis DN 9140 (0.25" bis 360")

 Genauigkeit

 ±0.5 bis 2.0% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

 ±0.15% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

 4 analog, 2 temperatur

 Ausgänge

 4 analog, 4 status, 2 frequenz

 Kommunikation

VT100 RS232

 Umgebungstemperatur

 -18 bis 60 °C (0 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums

 -40 bis 230 °C (-40 bis 450 °F)

 Gehäuseschutzart

 IP67

 Zulassungen

 UL, ULc, CE


Nutzen

  • Erleichtert die Anwendung vor Ort dank der Tragbarkeit des Geräts und einer Stunde Schnellaufladung für vier Stunden Normalbetrieb

  • Widersteht Schäden durch Regen und grobe Behandlung, die die meisten anderen Messgeräte zerstören würden

  • Minimiert Investitionskosten durch die gleichzeitige Messung von zwei Leitungen (Zweikanalausführung)

  • Ermöglicht das Speichern zahlreicher Messstellendaten und eignet sich dadurch  zum Einsatz für die Überwachung

  • Misst eine Vielzahl von Flüssigkeiten