SITRANS FUH1010 Präzisions-Volumen (Öl)

Beschreibung

Der  SITRANS FUH1010 Präzisions-Volumen Clamp-On Ultraschall-Durchflussmesser eignet  sich ideal für Rohöl, raffiniertes Erdöl oder Flüssiggas und bietet automatische Reynoldszahl- Kompensation von Temperatur- und Viskositätsschwankungen.  Er ermöglicht die automatische Reynoldszahl-Kompensation für Viskositäts- und Temperaturschwankungen der Flüssigkeit und bietet sich damit speziell für die Messung von Flüssigkeiten mit großem Viskositätsbereich an. Zusätzlich ist eine automatische Bruttovolumenkompensation möglich.

Das  Messgerät ist in Konfigurationen mit einem, zwei und optional vier Pfaden verfügbar. Die Mehrpfad-Ausführung bietet größere Genauigkeit vor allem bei eingeschränkten geraden Strecken oder schlechten Durchflussprofilen. Zwei Gehäuse stehen zur Auswahl: wandmontiertes Gehäuse und wandmontiertes explosionsgeschütztes Gehäuse.

Zu den Anwendungsbeispielen gehören die Präzisions-Volumenmessung bei Leckerkennungssystemen, die Erkennung von Abstreifern und Rohrreinigern (“Molchen”) und die chemische Verarbeitung.

Kombinieren Sie den SITRANS FUH1010 Präzisions-Volumen Durchflussmesser mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Nennweiten

DN 6 bis DN 9140 (0.25" bis 360")

 Genauigkeit

±0.5 bis 1.0% bei <0.3 m/s (1ft/s)
Kalibrierbar zu ±0.15 bis 0.3%

 Reproduzierbarkeit

±0.05 bis 0.1% bei <0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

4 digital, 4 analog, 4 temperatur

 Ausgänge

4 analog, 4 frequenz, 2 status

 Kommunikation

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Umgebungstemperatur

-18 bis 60 °C (0 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums

-40 bis 230 °C (-40 bis 450 °F)

 Gehäuseschutzarten

Wandmontiert: IP65 (NEMA 4X)
Wandmontiert explosionsgeschützt: IP66 (NEMA 7)

 Zulassungen

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Nutzen

  • Sorgt für präzise Messungen durch einen dynamischen Ausgleich von Temperatur- und Viskositätsänderungen

  • Ermöglicht die Messung von Flüssigkeiten in einem großen Viskositätsbereich

  • Die Wide Beam-Ultraschall-Messtechnologie passt sich flexibel den verschiedenen in Rohrleitungen transportierten Flüssigkeiten an