SITRANS FUG1010 (Gas)

Beschreibung

Der  Clamp-On Ultraschall-Durchflussmesser  SITRANS FUG1010 ist das ideale System für Erd- und Prozessgasanwendungen. Er ist mit einer internen AGA-8-
Tabelle für feste Gaszusammensetzung zur Standardvolumenberechnung erhältlich und  entspricht der AGA-10-Schallgeschwindigkeitsmesstechnik.

Das Messgerät ist in Konfigurationen mit einem, zwei und optional vier Kanälen/Pfäden verfügbar. Zwei Gehäuse stehen zur Auswahl: wandmontiertes Gehäuse und wandmontiertes explosionsgeschütztes Gehäuse.

Anwendungsbeispiele: Kontrollzählung, Verifikation von Strömungsüberwachung, Leckage-Analyse, Produktion und Lagerung.

Kombinieren Sie den SITRANS FUG1010 mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

 ±30 m/s (±100 ft/s) bidirektional

 Nennweiten*

 DN 25 bis DN 1500 (1" bis 60")

 Genauigkeit

 ±1.0 to 2.0% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

 ±0.15% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

 4 analog, 2 zähler

 Ausgänge

 4 analog, 4 relais, 2 digital, 2 status

 Kommunikation

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

 Umgebungstemperatur

 -18 bis 60 °C (0 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums*

 -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)

 Typisches Mindestdruck

 7 bis 10 bar (100 bis 145 psi)

 Gehäuseschutzarten

 Wandmontiert: IP65 (NEMA 4X)  
 Wandmontiert explosionsgeschützt: IP66 (NEMA 7)

 Zulassungen

 INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK

* bei anderen Nennweiten und Temperaturen bitte an das Werk wenden

 

Nutzen

  • Eignet sich für die meisten Nassgas-Bedingungen  

  • Ermöglicht die Standardvolumenberechnung für feste Gaszusammensetzungen, ohne dass ein gesonderter Durchflussrechner nach AGA-8 erforderlich wäre

  • Gewährleistet eine hohe Störfestigkeit gegenüber Druckminderventilen

  • Der optionale, robuste Meßaufnehmer aus Edelstahl erlaubt einen Einbau mit dauerhafter und direkter Eingrabung