SITRANS FST020 (Basis)

Beschreibung

Mit seinen Basisfunktionen für die Durchflussmessung ist der SITRANS FST020 Clamp-on Ultraschall-Durchflussmesser die ideale, preisgünstige Alternative zu aufwändigeren Durchflussmesssystemen.

Um die Produktauswahl zu vereinfachen und trotzdem den spezifischen Bedarf von Wasser- und Abwassertechnik, HKL, Elektrizitätsversorgung, Chemie und Verfahrenstechnik zu erfüllen, ist die  Konfiguration erleichtert worden.  

Dafür überzeugt der SITRANS FST020 mit einem  benutzerfreundlichen Aufbau zu einem sehr attraktiven Preis und mit kundenfreundlichen Lieferzeiten.

Anwendungsbeispiele:Aufbereitetes Schmutzwasser, Schlamm, Chemikalien-Industrie, Prozesssteuerung, Kühlmitteldurchfluss und Kraftstoffdurchfluss.

Kombinieren Sie den SITRANS FST020 mit dem SITRANS F US Wandstärkemesser, um die Präzision der Durchflussmessung zu gewährleisten.

Detail

 Durchflussbereich

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirektional

 Nennweiten

 DN 6 bis DN 9140 (0.25" bis 360")

 Genauigkeit

 ±0.5-1% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproduzierbarkeit

 ±0.15% bei ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Eingänge

 2 digital (Zählerhalt und -rückstellschalter)

 Ausgänge

 1 analog,  1 relais, 1 impuls

 Kommunikation

 BACnet MSTP, Modbus RTU, VT100 RS232

 Umgebungstemperatur

 -10  bis 50 °C (14  bis 122 °F)

 Temperatur des Mediums

 -40  bis 230 °C (-40  bis 450 °F)

 Gehäuseschutzart

 Wandmontiert: IP65 (NEMA 4X)

 Zulassungen

 UL, ULc, CE, C-TICK


Nutzen

  • Führt grundlegende Messaufgaben aus

  • Reduziert Installationskosten mit kompakter, integrierter Bauweise

  • Gewährleistet  stabile Leistungsfähigkeit  durch Abstimmung der Meßaufnehmer auf den Leitungswerkstoff

  • Unkomplizierte und einfache Produktauswahl