SITRANS CONNECTION App

Beschreibung

Die mobile Anwendung SITRANS CONNECTION ermöglicht die direkte serielle Kommunikation zwischen einem Apple iOS-Gerät (iPhone, iPad oder iPod Touch) und jedem  Clamp-on- Ultraschall-Durchflussmessgerät SITRANS F US. Sie  bietet dem Nutzer Zugriff auf alle Messfunktionen einschließlich Programmierung, Auswertung, Datenprotokollierung und -download

Die SITRANS CONNECTION App erhöht die Mobilität und bietet Verbindungsmöglichkeiten ohne Laptop-Computer. Die App bietet außerdem eine Anzeige des vollständigen Menüs sowie eine komplette alphanumerische Tastatur für die mühelose Navigation und Programmierung, was besonders für Messgeräte  mit eingeschränktem  Display nützlich ist. Zusätzlich bietet SITRANS CONNECTION direkten Service durch Freigabe Ihres Terminalfensters für einen qualifizierten Service-Techniker (WLAN- oder Mobilfunkverbindung erforderlich).

SITRANS CONNECTION muss über Ihren landesspezifischen iTunes App Store erworben werden. Zusätzlich ist je nach Messgerätekonfiguration eines von drei erforderlichen Verbindungs-Kits direkt von Siemens zu erwerben. Die Bestellanweisungen finden Sie im Abschnitt „Info“ der App.

Nutzen

  • Plug-&-Play-Verbindung

  • Einstellbare Baudrate bis zur maximalen Kapazität der Clamp-on- Ultraschall-Durchflussmessgeräte SITRANS F US (38.400)

  • Einfacher Download von Protokollierungs-, Standortprogramm- und Signalgrafikdaten für die Anzeige oder die Übertragung zum PC

  • Verbindungsmanager für die Organisation gespeicherter Sitzungen mit unterschiedlichen seriellen Konfigurationen oder Verbindungstypen

  • Vollständig konfigurierbare Terminaleinstellungen (Baudrate, Parität, Durchflusskontrolle, Scroll-Puffer, Spaltenbreite) mit Dropdown-Menüs für häufig genutzte Befehle

  • Vom Anwender programmierbare Sonderfunktionstasten für vereinfachte Funktionalität

  • Ausschneiden/Kopieren/Einfügen direkt im Terminalfenster und aufklappbare Anzeige der Zwischenablage

  • Drei Versionen des Verbindungs-Kits verfügbar (für alle Messgerätetypen)

  • Verbindungs-Kit enthält ein serielles Kabel C2-RJ45, einen Adapter RJ45-D89 und gegebenenfalls ein Verbindungskabel

  • Hinweis: Zur Verwendung mit dem iPhone 5 ist zusätzlich der Apple-Adapter Lightning/30-polig zu erwerben