Ringkolbenzähler SITRANS F R

Beschreibung

SITRANS F R Ringkolbenzähler von Siemens sind Bestseller. Das konventionelle Verfahren basiert auf mechanischer Messung und brilliert mit Zuverlässigkeit, Präzision und robustem Aufbau beim Messen aggressiver Medien und hochviskoser Flüssigkeiten. Viskositäten unter einem mPa.s oder bis 350.000 mPa.s sind für den beständigen Ringkolbenzähler kein Problem.

 

Anwendungsbeispiele Ringkolbenzähler: Mineralölindustrie, Grundstoffindustrie

 

Detail

 Temperatur des Mediums

 Max. 300 °C
 Max. 572 °F

 Genauigkeit

 ±0,2%

 Flüssigkeitsdruck

 Bis zu 63 bar
 Bis zu 914 psi


Nutzen

  • Hohe Messgenauigkeit (zugelassen für eichpflichtigen Verkehr)

  • Für Durchflüsse bis 1000 l/min (264 USgpm) geeignet

  • Geringe Viskositätsabhängigkeit

  • Geringer Druckverlust

  • Einfacher, kompakter Aufbau

  • Breites Werkstoffangebot, z. B. Innenemaillierung für besonders aggressive Messstoffe