SITRANS F M Verificator

Beschreibung

Der SITRANS F M Verificator ist ein hochmodernes Instrument für die Durchführung komplexer Abnahme- und Leistungsprüfungen auf der Grundlage der einzigartigen patentierten Siemens-Prinzipien. Der SITRANS F M Verificator überprüft nicht nur die Betriebsbedingungen des Durchflussmessgerätes, sondern auch seine Übereinstimmung mit den technischen Daten, einschließlich der magnetischen Integrität des Messaufnehmers. Der gesamte Abnahmetest dauert nur 15 Minuten und erfolgt vollautomatisch.

Der SITRANS F M Verificator kann mit den folgenden Messaufnehmern und Messumformern der MAG-Baureihe benutzt werden:

SITRANS F M MAG 1100: Kleine Nennweiten und Sandwichbauweise.
SITRANS F M MAG 1100 F: Nahrungsmittel- und pharmazeutische Anwendungen.
SITRANS F M MAG 5100 W: Wasseranwendungen.
SITRANS F M MAG 3100: umfassendes Produktprogramm.
SITRANS F M MAG 3100 P: Chemie- und Prozessanwendungen.
SITRANS F M MAG 5000: Kostengünstiger Messumformer, Genauigkeit +0,4 % der Durchflussmenge.
SITRANS F M MAG 6000: Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.

Detail

 Ausgang

RS 232 galvanisch getrennt

 Umgebungstemperatur

von -20 bis 50 °C (-4 bis 144 °F)

 Temperatur des Mediums

von 0 bis 60 °C (32 bis 160 °F)

 PC-Software

Windows 95, 98, NT oder XP


Nutzen

  • Vor-Ort-Leistungprüfung ohne Unterbrechung der Installation des Durchflussmessgeräts

  • Vollautomatisch – keine manuelle Einstellung oder Dateneingabe – mit vordefinierten, werkseitigen Abnahmestufen

  • Kein Kostenaufwändiger Ein- oder Ausbau

  • Vollständiger Verifizierungsbericht zur Bestätigung, dass die Leistung des Messgeräts der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Managementnorm ISO 14001 entspricht