SITRANS F M MAG 8000 / MAG 8000 CT / MAG 8000 Irrigation

Wasserdurchflussmesser

Beschreibung

Das SITRANS F M MAG 8000 Portfolio von batteriebetriebenen Wasserzählern gibt Ihnen die Flexibilität, ein zuverlässiges Wasserdurchflussmessgerät nahezu überall einbauen können, ohne an Genauigkeit oder Leistung einzubüßen. Es ist keine Netzspannung erforderlich. Das batteriebetriebene Wasserdurchflussmessgerät genügt den Anforderungen für den eichpflichtigen Verkehr nach den Wasserzähler-Normen MID und OIML R49. Es ist speziell für autonome Wasseranwendungen ausgelegt, wie z. B. in den Bereichen Entnahme, Verteilung, Verbrauchsabrechnung und Bewässerung.

Anwendungsbeispiele: Entnahme und Verteilungsnetz,  Verbrauchsabrechnung, Großwasserzähler und Bewässerung.    

Der SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M  MAG 8000 CT  ist in einer Basic-Version für allgemeine Wasseranwendungen oder einer Advanced-Version für erweiterte Funktionen und  Messdaten erhältlich.

Ein optional integriertes, drahtloses 3G/UMTS-Kommunikationsmodul ermöglicht über verschiedene Protokolle, z. B. SMS, SMTP(S) oder FTP(S), einen Fernzugriff auf zahlreiche Messdaten, so dass sich Bediener laufend informieren können, unabhängig davon, wo sie sich aufhalten. Auch die Geräteparameter können entfernt geprüft werden.

 

Das Durchflussmessgerät ist mit dem Wärmeenergierechner  SITRANS FUE950 kompatibel.

Detail

 

 Nennweiten

von DN 25 bis DN 1200  (1" bis 48")
von DN 50 bis DN 300 (2" bis 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT)
von DN 50 bis DN 600 (2“ bis 24“) (SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

 Messgenauigkeit

0,2 % ±2 mm/s und 0,4 % ±2 mm/s
0.8 % ± 2.5 mm/s und NMI M 10 Class 2.5 (SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

 Ausgänge

2 passive Ausgänge

 Kommunikation

IrDA: Integrierte Infrarot-Datenübertragungsschnittstelle mit MODBUS RTU-Protokoll als Standard

 Stromversorgung

Interne oder externe Batterie
12-24 V AC/DC und 115-230 V AC

 Betriebsdruck

max. 16 bar (max. 232 psi)
max. 7 bar (max. 101 psi) (SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

 Umgebungstemperatur

von -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

 Temperatur des Mediums

von 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
von 0.1 bis 50 °C (32 bis 122 °F) (SITRANS F M MAG 8000 CT)

 Auskleidungen

EPDM
Ebonite-Hartgummi

 Elektroden

Edelstahl C 276
Edelstahl AISI 316 (SITRANS F M MAG 8000 Irrigation)

 Schutzart

IP68 (NEMA 6P)

 Werkstoff

Messumformer: Gehäuseoberteil Edelstahl (AISI 316), Gehäuseunterteil Messing beschichtet
Sensor: Kohlenstoffstahl  

 Zulassungen

WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, Belgaqua, NSF/ANSI Standard 61
MID (EU), OIML R49, MCERTS-Sira-Zertificate Nr. MC080137/00
NMI 10 für SITRANS F M MAG 8000 Irrigation (unter Bearbeitung)


Nutzen

  • Einfache Aufstellung des Zählers – für Erdvelegung geeignet, das potenzialfreie Gehäuse mit Schutzart IP68 (NEMA 6P) bleibt unbeeinflusst von der Position des  Zählers oder Inline-Leitungsdrücken. Es sind keine Filter erforderlich

  • Geringer Druckverlust – ein  Messrohr  ohne Strömungshindernisse  gewährleistet minimalen Druckverlust selbst bei höchsten Durchflussmengen. Dies bedeutet, dass der allgemeine Netz-Systemdruck reduziert werden kann, was zur Vermeidung von Rohrbrüchen und übermäßiger Belastung von Pumpenstationen beiträgt

  • Wartungsfreiheit - keine beweglichen Teile und Batterielebensdauer von bis zu 15 Jahren mit externem Akkusatz aus 4 D-Zellen asd

  • Bidirektionale Messung – nur ein Messgerät  zur Messung in beiden Richtungen erforderlich

  • Installation erfordert keine gerade Rohrleitung vor bzw. nach dem Sensor. Kunden müssen sich keine Gedanken mehr darum machen, wo sie den Durchflussmesser installieren  

  • Intelligenter Zähler – ein Messgerät für die Leckageerkennung, Datenloggerfunktion und Selbsterkennung von Fehlern

  • Fernzugriff möglich - laufende Durchflussdaten durch optionales, drahtloses 3G/UMTS-Kommunikationsmodul