SITRANS P DS III

Beschreibung

Der SITRANS P Serie DS III ist ein digitaler Druckmessumformer zur Messung von Relativdruck, Absolutdruck, Differenzdruck, Durchfluss und Füllstand.

Bereits das Standardgerät bietet umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen bei hoher Zuverlässigkeit. Die Eignung für den Einsatz in SIL2 Messkreisen ist seitens externer Prüfinstitute bescheinigt.  

Bei Profibus Messumformern gewährleistet die neue PROFISAFE Technologie durchgängige Sicherheit vom Leitsystem bis zum Messumformer.

Detail

 Kennlinienabweichung

≤ 0.065%

 Langzeitstabilität

≤ 0,125 % / 60 Monate

 Messbereich

0 - 1 mbar bis 0 - 700 bar


Nutzen

  • Umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen

  • Eignet sich zum Einbau in SIL 2-Messkreisen nach IEC 61508 /
    IEC 61511. In der PROFIsafe Ausführung ist höchste Kommunikations-
    sicherheit bis zur Leitsystemebene gewährleistet

  • Umfangreiche Zertifikate und Zulassungen z.B. ATEX EEx ia, EEx ib, Staubschutz, FM, CSA

  • Möglichkeit, über eine Simulationsfunktion die gewünschten Werte für einen Messkreis vorzugeben

  • Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten der Buskommunikation: HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe oder FF