SITRANS P500

Beschreibung

Der SITRANS P500 wurde entwickelt, um höchsten Erwartungen an Messgenauigkeit, Robustheit und Bedienkomfort gerecht zu werden, und fügt sich nahtlos in die SITRANS P Familie ein. Mit dem SITRANS P500 erwartet Sie Druckmessung auf höchstem Niveau.

Er gewährleistet eine Kennlinienabweichung von ≤ 0,03 % sowie herausragende Werte für den Einfluss des statischen Drucks und der Temperatur auf das Messergebnis. Hierdurch garantiert er eine Total Performance von 0,09 % bis zu einem Turndown von 10:1. Da durch diese Eigenschaft nur eine Messzelle für verschiedene Messbereiche eingesetzt werden kann, können Lagerkosten deutlich reduziert werden, ohne Einbußen bei der Qualität des Messergebnisses hinnehmen zu müssen. Die hohe Langzeitstabilität des Sensors senkt zudem die Wartungskosten durch verlängerte Kalibrierintervalle und stellt sicher, dass Sie auch auf lange Sicht den Messergebnissen stets vertrauen können.

Eine neuartige Sensormontage ermöglicht den Einsatz bei Medientemperaturen von bis zu 125 °C auch ohne Druckmittlersystem. Mit verbessertem 3-Tasten-Bedienkonzept zur Einstellung des Geräts sind auch die zahlreichen Diagnosemöglichkeiten des SITRANS P500 komfortabel ohne Software nutzbar. Auf dem grafikfähigen Display lassen sich sogar Kurven- und Trenddiagramme für komfortable Prozessüberwachung darstellen.

Außerdem ist der SITRANS P500 für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anlagen (SIL2) nach IEC 61508 / 61511 geeignet.

Neben dem Aluminiumdruckgussgehäuse ist der P500 aus als Edelstahl 316L Gehäusevariante erhältlich.

Detail

 Kennlinienabweichung

 ≤ 0,03% (bis zu einem Turndown von 10:1)

 Langzeitstabilität

 ≤ 0,05 % / 5 Jahre

 Messbereich

 0 - 1,25 mbar bis 0 - 32 bar


Nutzen

  • Höchste Messgenauigkeit  

  • Sehr kurze Reaktionszeiten  

  • Äußerst geringe Langzeitdrift  

  • Optimiertes Bedienkonzept zur vor Ort Inbetriebnahme  

  • Hintergrundbeleuchtetes grafikfähiges Display  

  • Neuartige Electronic device description (EDD) mit integriertem Schnellstartassistenten unterstützt bei der Inbetriebnahme über HART  

  • Durch die umfangreichen Diagnosemöglichkeiten des SITRANS P500, wie 8 Schleppzeiger mit Zeitangabe des Ereignisses, haben Sie Ihren Prozess stets fest im Griff.  

  • Medientemperatur bis zu 125 °C ohne Druckmittler möglich  

  • Platzersparnis durch kurze Druckkappen von nur 86 mm Länge