SITRANS P200/P210/P220

Beschreibung

Der SITRANS P200, P210 und P220 sind kompakte Einbereichsmessumformer zur Messung von Absolut- und Relativdruck.

In dieser Serie verwenden wir zwei Arten von Drucksensoren: zwei Edelstahlsensoren sowie einen Sensor mit Keramikmembran. Damit ist die Messung von Prozessdruck, Absolutdruck und hydrostatischem Druck ein Leichtes. Der mit diesen Sensoren ermittelte Druck wird wahlweise in ein 4–20-mA- bzw. 0–10-V-Signal umgewandelt.

 

Detail

 Kennlinienabweichung

 ≤ 0,25 %

 Langzeitstabilität

 ≤ 0,25% / 12 Monate

 Messbereich

 SITRANS P200: 1 bar bis 60 bar relativ
                            0,6 bar bis 16 bar absolut

 

 SITRANS P210: 100 mbar bis 600 mbar relativ

 

 SITRANS P220: 2,5 bar bis 1000 bar relativ


Nutzen

  • Hohe Messgenauigkeit

  • Robustes Edelstahlgehäuse

  • Hohe Überlastfestigkeit

  • Für aggressive und nicht aggressive Messstoffe

  • Zur Messung des Drucks von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen

  • Kompakte Bauweise