SITRANS LH100

Beschreibung

Der Drucktransmitter SITRANS LH100 wandelt den füllstandproportionalen hydrostatischen Druck in ein Standardsignal von 4 bis 20 mA um. Der Messumformer besitzt ein Edelstahlgehäuse (Ø 23,4 mm) nach IP68 und einen piezoresistiven Sensor mit einer Keramikmembran. Das Anschlusskabel mit einem Durchmesser von 6 mm enthält auch das Entlüftungsrohr zur Atmosphäre.

Detail

Kennlinienabweichung

0,3%

Langzeitstabilität

0,25 %/12 Monate

Messbereich

0 – 4 mH2O bis 0 – 20 mH2O


Nutzen

  • Kompaktes Design

  • Korrosionsbeständiges Material

  • Gehäuse: Edelstahl 316L

  • Kabel: PE-Ummantelung

  • Kabellänge: Standard 10, 20, bzw. 30 m, Sonderlängen bis 50 m sind möglich

  • Explosionsgeschützte Variante nach ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga und IEC Ex Ex ia IIC T4 Ga


Standard-Messset:

Transmitter
Kabelaufhängung
Kabeldose