SITRANS P410

Beschreibung

Der SITRANS P410 ist ein digitaler Druckmessumformer mit integrierten Diagnosefunktionen HART, PROFIBUS PA- oder FOUNDATION Fieldbus- Kommunikation. Er ergänzt den bestehenden SITRANS P DS III als dessen „high performance“ Variante mit einer erhöhten Messgenauigkeit von 0,04%. Die Ausführungsvarianten für Relativdruck- und Differenzdruckmessungen stehen zur Verfügung sowie die bestehenden Zertifikate des SITRANS P DS III (z.B. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA).

Detail

Kennlinienabweichung

≤ 0.04%

Langzeitstabilität

≤ 0.125 % / 60 months

Messbereich

0-2,5 mbar bis 0-160 bar


Nutzen

  • Umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen

  • Eignet sich zum Einbau in SIL 2-Messkreisen nach IEC 61508 / IEC 61511.

  • Umfangreiche Zertifikate und Zulassungen z.B. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA.

  • Möglichkeit, über eine Simulationsfunktion die gewünschten Werte für einen Messkreis vorzugeben

  • Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten der Buskommunikation: HART, PROFIBUS PA oder FF