SITRANS P310

Beschreibung

Der SITRANS P310 ist ein digitaler Druckmessumformer mit integrierten HART Diagnosefunktionen und umfassendem Bedienkomfort. Er ergänzt den bestehenden SITRANS P DS III als Basisgerät für einfache Messaufgaben mit geringeren Genauigkeitsanforderungen im Vergleich zum SITRANS P DS III. Die Ausführungsvarianten für Relativdruck- sowie Differenzdruckmessungen stehen zur Verfügung. Mit Zertifikaten wie bspw. ATEX, NEPSI, FM, CSA sowie SIL ist der Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen sowie in Prozessen mit hohen Sicherheitsanforderungen garantiert.

Detail

Kennlinienabweichung

≤ 0.075%

Langzeitstabilität

≤ 0.25 % / 60 months

Messbereich

0 - 1 mbar bis 0 - 700 bar


Nutzen

  • Diagnose- und Simulationsfunktionen

  • Eignet sich zum Einbau in SIL 2-Messkreisen nach IEC 61508 / IEC 61511

  • Umfangreiche Zertifikate und Zulassungen z.B. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA.

  • Buskommunikation: HART