Related
Info
close
Messumformer für höchste Effizienz in der Prozessinstrumentierung

Messumformer für höchste Effizienz in der Prozessinstrumentierung

Höchste Präzision und absolute Zuverlässigkeit haben bei der Feldinstrumentierung oberste Priorität. Das Messen, Stellen, Aufzeichnen und Regeln spielt eine Schlüsselrolle in industriellen Prozessen. Prozessinstrumentierung ist somit ein effizienter Hebel, um den Wirkungsgrad prozesstechnischer Anlagen zu steigern und die Produktqualität zu verbessern. Bestes Beispiel: Messumformer von Siemens.

Die komplette Feldinstrumentierung aus einer Hand

Im Rahmen unseres umfassenden Portfolios für die Prozessinstrumentierung bieten wir Ihnen erstklassige Messumformer für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ob Druck, Temperatur, Durchfluss oder Füllstand: Wir bieten Ihnen ein weltweit einzigartiges Portfolio für die Feldinstrumentierung. Abgerundet wird unser Angebot durch pneumatische Ventilstellungsregler, Prozessregler und -schreiber.

Produktübersicht


News


Mechanischer Kollege: Kombination aus Siemens-Technik und Roboter optimiert Wiegeprozess

Die Opdenhoff Technologie GmbH aus Hennef im Rhein-Sieg-Kreis ist unter anderem darauf spezialisiert, Lösungen für industrielle Prozesse zu entwickeln, bei denen Mensch und Roboter zusammenarbeiten. Dazu kombiniert das Unternehmen eigene Softwarelösungen mit Komponenten von Partnern aus dem Automatisierungsumfeld. Für kleinere Anwendungen im Bereich Misch-, Dosierungs- Wiegeaufgaben setzt Opdenhoff auf Siemens mit seinem Siwarex-Portfolio sowie der Simatic- Automatisierungstechnik zur Kommunikation mit dem Roboter. Mehr


Digitales Ultraschall-Durchflussmesssystem mit hoher Genauigkeit und Störfestigkeit

Siemens bringt mit dem Sitrans FS230, einer Kombination aus dem neuen Messumformer Sitrans FST030 und den bestehenden aufsteckbaren (Clamp-on)-Messaufnehmern Sitrans FSS200, die nächste Generation digitaler Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesstechnik auf den Markt. Das störfeste und hochgenaue Durchflussmesssystem eignet sich für Branchen, in denen eine qualitativ hochwertige Durchflussmessung von Flüssigkeiten erforderlich ist. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche Wasser und Abwasser, Energie, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Chemiebranche. Mehr


Temperaturmesssystem erhöht Standzeit von Anlagen und Produktqualität

Siemens bringt mit dem Sitrans TO500 ein neuartiges Messsystem zur faseroptischen Temperaturmessung auf den Markt. Es ermöglicht komplexe Temperaturmessungen sowie die positionsgenaue Erkennung kritischer Temperaturüberschreitungen, zum Beispiel in Rohr- und Rohrbündelreaktoren.  Mehr


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?