Systemüberblick Software Controller

Offen und unabhängig automatisieren

Software Controller Scribble

Erstmals gibt es in der SIMATIC Controller Generation eine PC-basierte Steuerung - den SIMATIC S7-1500 Software Controller.
Die CPUs 1500S für die PC-basierte Automatisierung mit SIMATIC Industrie-PCs werden unabhängig von Windows betrieben und bieten dadurch eine hohe Systemverfügbarkeit: Dies begünstigt zum Beispiel den schnellen Hochlauf der Steuerung und ermöglicht Windows-Updates und Reboot bei laufender Steuerung.

Die Kombination aus PC-basierter Steuerung und Hochsprachenprogrammen eignet sich besonders für den Sondermaschinenbau. Der neue Software Controller ist bei Programmen und Handling im Engineering voll kompatibel zu Standard SIMATIC S7-1500 Controllern. Er verfügt über Know-how- und Zugriffsschutz sowie wichtige Automatisierungsfunktionen wie etwa zur Positionierung von Achsen oder Schnittstellen zu PROFIBUS und PROFINET.

Software Controller im Siemens Controller Portfolio

Basic software Distributed Advanced


Das Siemens Portfolio für Software Controller

SIMATIC S7-1500
Software Controller

SIMATIC S7-1500
Software Controller ODK

SIMATIC WinAC

SIMATIC S7-1500 Software Controller

SIMATIC WinAC

Der SIMATIC S7-1500
Software Controller macht
die Vorteile des Standard Controllers SIMATIC S7-1500 auf hoch performanten
Industrie-PCs verfügbar.
Das heißt, Sie profitieren von höchstmöglicher Bediener-freundlichkeit. Für effizientes Engineering nutzen Sie das Totally Integrated Automation (TIA) Portal.

Das SIMATIC ODK 1500S unterstützt die Entwicklung von Windows- und Echtzeit-Bibliothekenfunktionen für den SIMATIC S7-1500 Software Controller und ermöglicht die Einbindung von Hochsprachen Code C++.

SIMATIC WinAC RTX ist der SIMATIC S7-300/400 kompatible Software Controller für PC-basierte Automati-sierungslösungen und ermöglicht echtzeitfähiges, deterministisches Steuern
auf dem PC, als WinAC RTX F auch für fehlersichere Applikationen.

> Mehr Informationen

> Mehr Informationen

> Mehr Informationen