Hochleistungs-CPU für mehr Anwendungen!

 

Start der Animation

Die neue modulare SIMATIC S7-1200 Steuerung ist das Kernstück unseres neuen Angebots für einfache, aber hochpräzise Automatisierungsaufgaben. Die SIMATIC S7-1200 Steuerung ist modular und kompakt, vielseitig einsetzbar, eine sichere Investition und perfekt geeignet für eine komplette Bandbreite an Applikationen. Ein skalierbares und flexibles Design, eine Kommunikationsschnittstelle, die die höchsten Anforderungen der Industrie erfüllt, und eine volle Palette leistungsstarker und integrierter Technologie machen diese Steuerung zu einem integralen Bestandteil einer umfassenden Automatisierungslösung.


Das SIMATIC S7-1200 System beinhaltet fünf unterschiedliche CPU Leistungsklassen:
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C,1215C und 1217C. Alle können gemäß den maschinellen Anforderungen erweitert werden.

Zu jeder CPU kann ein Signal Board hinzugefügt werden, um digitale oder analoge I/O zu erweitern, ohne die Steuerung physikalisch zu vergrößern.

Signal Modules können an der rechten Seite der CPU angebracht werden, um die digitale oder analoge I/O-Kapazität zu erweitern. Zur CPU 1212C können zwei Signal Modules hinzugefügt werden, zur CPU 1215C und CPU 1217C acht.

Schließlich können alle SIMATIC S7-1200 CPUs mit bis zu drei Kommunikationsmodulen auf der linken Seite der Steuerung ausgestattet werden – das ermöglicht eine lückenlos serielle Kommunikation sowie den Einsatz verschiedener dezentraler Peripherie Geräte.