Produktankündigung

SIMATIC ET 200SP Open Controller mit Safety Integrated

Der SIMATIC ET 200SP Open Controller mit Failsafe ist eine PC-basierte Steuerung in der Bauform des ET 200SP Peripheriesystems. Für die Steuerung kommt ebenfalls der bereits vorinstallierte S7-1500 Software Controller hier als fehlersichere Variante mit Safety Integrated zum Einsatz.Durch die integrierte Safety-Funktion ist das System besonders kompakt und spart so Platz im Schaltschrank, da der ansonsten zusätzlich nötige Safety Controller hier entfällt. Durch seine Kompaktheit und modulare Erweiterbarkeit ist er besonders für den Serienmaschinenbau geeignet.