Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Diagnostics

Eine effiziente Fehleranalyse und schnelle Fehlerlokalisierung mit dem neuen einheitlichen Anzeigekonzept, verkürzt die Inbetriebnahmezeiten und minimiert die Produktions-Stillstandszeiten.

SIMATIC S7-1200 bietet eine bereits im System integrierte Diagnosefunktionalität ohne weiteren  Programmieraufwand.
Ein einheitliches Anzeigekonzept ermöglicht, dass Fehlermeldungen in TIA Portal, auf dem HMI und im Webserver identisch als Klartextinformationen visualisiert werden.


Außerdem bietet die S7-1200 eine kanalgranulare Diagnose und eine vereinfachtes Erkennen von Meldungen durch die 1:1 Zuordnung von LED und Klemme.


Totally Integrated Automation - Industrial Data Management

Totally Integrated Automation - Industrial Data Management


Integrated Trace Function

Für eine effiziente Inbetriebnahme und schnelle Problemlösung bietet diese leistungsstarke Funktion die Interaktions–Analyse mit allen CPU-Variablen und -Tags inklusive analoger & digitaler Signale.

PLCSIM

Komplette Konfiguration und Programmierung sowie Code-Test der Steuerungsstation ohne Hardware.

TIA Portal: AT 1 - Systemdiagnose

TIA Portal: AT 1 - System Diagnostics

Ungeplante Stillstandszeiten belasten Ressourcen und Budget. Die Anzeige einer umfangreichen Systemdiagnose auf einem HMI kann die Maschinenfehler dramatisch verringern