Systemüberblick SIMATIC S7-1200

 

Basic Controller SIMATIC S7-1200, Basic Panels und TIA Portal
Die Kombination macht den Unterschied

System Overview

SIMATIC S7-1200 Basic Controller überzeugen durch ihre umfassende Ausstattung mit technologischen Funktionen und integrierten IOs sowie ihren besonders kompakten, platzsparenden Aufbau.
Sie sind die intelligente Wahl für Automatisierungsaufgaben von kleinem Projektumfang. Die S7-1200 CPUs mit Safety Integrated lösen Standard- und sicherheitsgerichtete Aufgaben – ohne zusätzliche Hardware. Sie sparen Verdrahtungsaufwand und sind wesentlich flexibler bei der Anpassung von Sicherheitskreisen und der Verwaltung von Betriebsarten. Dank standardisierter Fernwirkprotokolle können Sie SIMATIC
S7-1200 Steuerungen direkt und ohne Programmieraufwand an Ihre Leitstelle anbinden.

Ein entscheidender Vorteil ist die Einbindung der S7-1200 in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal): SIMATIC Controller und SIMATIC Panels greifen damit auf eine gemeinsame Datenhaltung, ein einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste zurück. Das bedeutet für Sie deutlich weniger Engineeringaufwand. Die benutzerfreundliche und intuitive Bedienbarkeit des TIA Portals sowie die integrierte Systemdiagnose tragen zu effizientem Arbeiten bei.

SIMATIC Controller unterstützen in Leistung und Funktionalität skalierbare und damit in jedem Einzel-fall kosteneffiziente Automatisierungslösungen.
Die Funktionalität der SIMATIC S7-1200 Controller wird von den für komplexere Aufgaben entwickelten SIMATIC S7-1500 Steuerungen nahtlos fortgeführt. Das sichert Ihnen einheitliche Abläufe und damit höchste Effizienz im Engineering, im Betrieb, in der Wartung und beim Umstieg.