SIWAREX

SIWAREX Wägemodule

Die Wägemodule der Baureihe SIWAREX-WP2xx bieten als Technologiemodule der Basic Controller SIMATIC S7-1200 vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sind nahtlos in das TIA-Portal integriert.
Im Zusammenspiel mit den zur Verfügung stehenden Standard-komponenten (CPU, HMI, DI, DQ, usw.) entstehen frei programmierbare Wägesysteme, die an jede Anforderung angepasst werden können.
Die sehr guten Messeigenschaften wie z.B. die hohe Auflösung von bis zu +/- vier Millionen Teile sorgen für eine zuverlässige und hochwertige Gewichtserfassung, bzw. exakte Dosierergebnisse.

Artikel

Einsatz in

Artikelnummer

SIWAREX WP231

SIWAREX WP 241

SIWAREX WP251