Batterieboard BB 1297

Das S7-1200 BB 1297 Batterieboard dient der langfristigen Pufferung der Echtzeituhr. Es kann in den Steckplatz des Signalboards der S7-1200 CPU (ab Firmware 3.0) gesteckt werden. Sie müssen das BB 1297 in die Gerätekonfiguration aufnehmen und die Hardwarekonfiguration in die CPU laden, damit das BB funktionsfähig ist.

Die Batterie (Typ CR1025) ist nicht im Lieferumfang des BB 1297 enthalten und ist separat zu erwerben.