Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Signal Boards

Mounting a signalboard to a S7-1200 CPU

Signalboards werden direkt an der Front der CPU angeschlossen. Sie können dort verwendet werden, wo wenig Platz vorhanden ist, oder wenn nur wenige zusätzliche Eingänge/Ausgänge erforderlich sind.

  • Jede S7-1200-CPU kann modular durch ein Signalboard erweitert werden.

  • Dadurch vergrößert sich der erforderliche Montageplatz für die Steuerung nicht.

  • Das Portfolio umfasst digitale Eingänge, digitale Ausgänge, kombinierte digitale E/A, analoge Eingänge und analoge Ausgänge.

Oder blättern Sie durch die Bildergalerie, um zu sehen, wie einfach die Montage von Signalboards ist:

Montage eines Signalboards auf einer S7-1200 Zentralbaugruppe

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8
  • media title9
  • media title10

    .

    Signal Board

    Artikelnummer

    SB 1221 - Digitale Eingabe

    SB 1222 - Digitale Ausgabe

    SB 1223 - Digitales Mischmodul

    SB 1231 - Analoge Eingabe

    SB 1232 - Analoge Ausgabe