Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Die Fehlersichere Signal Module für digitale Ein- und Ausgänge (DI und DQ) entsprechen in der Größe den Standard-Modulen. Ihre funktionale Sicherheit ist nach EN 61508 zertifiziert.

Sie sind ausgelegt für den sicherheitsgerichteten Einsatz bis SIL 3 nach EN 62061 und PL e
nach ISO 13849.

Module

Artikelnummer

SM 1226 - Signalmodul fehlersicher Digitalausgang, Relais

SM 1226 - Signalmodul fehlersicher Digitalausgang

SM 1226 - Signalmodul fehlersicher Digitaleingang