Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Mit den Kommunikationsprozessoren für Telecontrol bieten sich viele Einsatzmöglichkeiten zur Realisierung sehr flexibler und kostengünstiger Fernwirkstationen (RTUs) auf Basis der Simatic S7-1200.


TeleControl Basic

TeleControl Basic basiert auf SIMATIC S7-1200 und der sicheren Übertragung über Mobilfunk oder Internet. Es bietet sich damit überall dort an, wo kleine Datenmengen über drahtlose Verbindungen oder über Internet zu übertragen sind. TeleControl Basic kann einerseits als kostengünstiges Störmeldesystem eingesetzt werden, eignet sich aber aufgrund der bidirektionalen Kommunikationsmöglichkeit auch für einfache Fernwirkaufgaben, bei denen überwacht und gesteuert wird.

Zusammen mit dem GPRS Communication Processor ermöglicht die S7-1200 CPU einfache, drahtlose Anwendungen zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle von verteilten Stationen unter Verwendung des general packet radio service (GPRS). Der GPRS CP 1242-7 ermöglicht neben einer SMS Benachrichtigung zur ereignisorientierten Fehlerdiagnose auch weitere Teleservice-Funktionen wie zum Beispiel weltweite Ferndiagnose, Konfiguration und Programmierung.

Der Kommunikationsprozessor CP 1243-1 dient zur Anbindung einer SIMATIC S7-1200 an die Leitstellensoftware TeleControl Server Basic über Ethernet sowie zur sichereren Kommunikation über IP-basierte Netzwerke in Verbindung mit einen Industrial Router z.B. SCALANCE M.

TeleControl Basic Components

CP 1242-7 zum Anschluß von SIMATIC S7-1200 an ein GSM/GPRS Netz

Bestellinformation

Artikelnummer

CP 1243-1 zum Anschluß von SIMATIC S7-1200
an TeleControl Server Basic über Ethernet auch geeignet für die sichere Anbindung an ein Netzwerk mit Firewall und VPN

Bestellinformation

Artikelnummer


TeleControl Professional

Die Kommunikationsprozessoren CP 1243-1 DNP3 und CP 1243-1 IEC erweitern das Produktspektrum zu TeleControl Professional um die Fernwirkstationen auf Basis der Simatic S7-1200 mit Unterstützung offener Fernwirkprotokolle. Beide Varianten des CP 1243-1 bieten die zyklische und ereignisgesteuerte Übertragung von Mess- und Sollwerten sowie von Alarmen zur Leitstation ohne aufwendige Programmierung. Der Anschluss an die Leitstelle über verschiedene öffentliche oder private Netze (Remote Networks) erfolgt über externe Modems/Router wie Scalance M, die an die Ethernet-Schnittstelle der CPs angeschlossen werden.

TeleControl Professional Components

CP 1243-1 DNP3 zum Anschluß von SIMATIC S7-1200
an eine Leitstelle mit DNP3 Protiokoll

Bestellinformation

Artikelnummer

CP 1243-1 IEC zum Anschluß von SIMATIC S7-1200
an eine Leitstelle mit Protokoll IEC60870-5-104

Bestellinformation

Artikelnummer