Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Kommunikationsmodule

Jede SIMATIC S7-1200 CPU kann mit bis zu drei Communication Modules erweitert werden.
Die RS485 und RS232 Communication Modules eignen sich für serielle, zeichenbasierte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
Die Bibliotheksfunktionen USS Drive Protokoll und Modbus RTU Master und Slave Protokoll sind im SIMATIC STEP 7 Basic Engineering-System bereits enthalten.

Einbindung von Identifikationssystemen

Mit dem Kommunikationsmodul RF120C können alle SIMATIC Ident-Systeme (RF200/300/600 und optische Lesesysteme MV400) direkt an die SIMATIC S7-1200 angeschlossen werden. An ein RF120C kann ein Reader über die Punkt-zu-Punkt Verbindung angeschlossen werden. Mit dem RF120C steht außerdem eine Bibliothek mit sehr einfach handhabbaren Applikationsbausteinen für den Betrieb zur Verfügung. Die Projektierung geschieht über das TIA Portal.


Kommunikationsmodul

CM 1241 Kommunikationsmodul

Order Information

Artikelnummer

CB 1241 RS485 Kommunikationsboard

Order Information

Artikelnummer

SIMATIC RF120C

Order Information

Artikelnummer