Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

SIMATIC S7-1200 Integrierte Kommunikation

Der Einsatz der SIMATIC S7-1200 als Master oder Slave an dem bewährten Feldbus PROFIBUS ermöglicht eine einheitliche Kommunikation von der Feldebene bis zur Steuerungsebene. Dies erfüllt eine der wichtigsten Anforderungen im Leistungsbereich der kompakten Automatisierung.
Für den Anschluss der S7-1200 an PROFIBUS gibt es zwei Communication Modules (CMs). Mit dem DP-Master CM 1243-5 lassen sich bis zu 16 Feldgeräte als DP Slaves, z.B. dezentrale Peripheriebaugruppen ET 200 anschließen. Mit dem CM 1242-5 fungiert die S7-1200 als DP-Slave und kann damit an einen beliebigen DP-Master angebunden werden.
Beide Module werden links der CPU einfach über den Rückwandbus angeschlossen.

Kommunikationsmodul

DP-Master CM 1243-5

Order Information

Artikelnummer

CM 1242-5 PROFIBUS DP Slave

Order Information

Artikelnummer