SIMATIC S7-1200 Kommunikation

 

SIMATIC S7-1200 Integrierte Kommunikation

Integrierte PROFINET Kommunikation

Die SIMATIC S7-1200 unterstützt die Kommunikation über PROFINET, der offene herstellerunabhängige Standard (IEC 61158/61784). PROFINET ist 100% Ethernet und steht für höchste Transparenz, offene Standardkommunikation über TCP/IP, Netzwerksicherheit und gleichzeitige Echtzeitkommunikation.

Die integrierte PROFINET Schnittstelle in der SIMATIC S7-1200 kann zur Programmierung der CPU, Kommunikation mit SIMATIC HMI Basic Panels für Visualisierung oder aber auch zur Kommunikation mit weiteren Steuerungen oder
IO-Devices wie etwa Antrieben genutzt werden.

Angeschlossen wird die  Busleitung über einen störungsresistenten RJ45-Anschluss mit Auto-Cross-over-Funktionalität und einer Datenübertragungsrate von bis zu 10/100 Mbit/s. Für den schnellen und fehlerfreien Aufbau oder Änderungen vor Ort bietet Siemens mit FastConnect ein durchdachtes Schnellmontagesystem bestehend das Busleitungen, Steckverbindern und Konfektionierungswerkzeugen.

Einer der Vorteile dank PROFINET ist der integrierte Web Server der SIMATIC S7-1200. Durch den integrierten Web-Server lassen sich Informationen über die CPU sowie Prozessdaten über einen Standard-Web-Browser abrufen. Daten können auch während der Laufzeit aus dem Anwenderprogramm archiviert werden. Außerdem besitzen die CPUs mit der Firmware Version 4.0 die PROFINET Funktionalität iDevice. Der einfachste Weg zur Konfiguration mit vernetzten S7-1200 Steuerungen in eine Master-Slave-Architektur: jedes CPU-Prozessabbild wird einzeln geschrieben und gelesen.

Einfache Vernetzung

Um den Verkabelungsaufwand zu minimieren und maximale Netzwerkflexibilität zu ermöglichen, kann das CSM 1277 Compact Switch Module genutzt werden, um ein einheitliches oder gemischtes Netzwerk zu konfigurieren – in Linien-, Baum- oder Sterntopologien. Der CSM 1277 ist ein 4-Port Unmanaged Switch, der es ermöglicht, die SIMATIC S7-1200 mit drei zusätzlichen Geräten zu verbinden.

Kommunikationsmodul

CSM 1277 Compact Switch Module

Order Information

Article No.