Related
Info
close
Basic Controller SIMATICS7-1200, SIMATIC HMI Basic Panels und TIA Portal –die Kombination macht den Unterschied

Basic Controller SIMATIC
S7-1200, SIMATIC HMI Basic Panels und TIA Portal –
die Kombination macht den Unterschied

Der Controller SIMATIC S7-1200 ist extrem flexibel, skalierbar und nahtlos in Totally Integrated Automation (TIA) integriert. Er überzeugt durch das perfekte Zusammenspiel mit HMI, IO, Antrieben und Software.

SIMATIC S7-1200: flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar

Automatisierungslösungen müssen kompakt, skalierbar und flexibel sein. S7-1200 CPUs
gibt es in Standard- und in fehlersicherer Ausführung. Sie sind in ihrer Leistung skalierbar und verfügen über integrierte IOs, integrierte PROFINET Schnittstelle für die Programmierung, HMI Verbindungen, dezentrale IOs und dezentrale Antriebs-architekturen. Über steckbare Signal Modules und Kommunikationsmodule lässt sich die
S7-1200 perfekt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.


Erfolgsgeheimnis

Was ist das Erfolgsgeheimnis der SIMATIC Controller?


Automation Tasks

Automatisieren in weniger als 10 Minuten

Entdecken Sie effizientes Projektieren


SIMATIC S7 App

SIMATIC S7 App

Steuern Sie die
SIMATIC S7-1200
mit Ihrem Smartphone an.


Referenzen


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?