Systemüberblick Advanced Controller

Gesteigerte Produktivität durch ultimative Power

Advanced Controller Scribble

Die Advanced Controller von Siemens erfüllen die hohen Automatisierungsanforderungen von der Maschine bis hin zur kompletten Anlage – Sie sind die richtige Wahl, wenn es anspruchsvoll wird. Perfekt abgestimmt auf Aufgaben, bei denen hohe Systemperformance und hohe Anwendungs-komplexität miteinander einhergehen.

Das Flagschiff der Advanced Controller ist die SIMATIC S7-1500, sie ist der aktuelle Standard für die gesamte Fabrikautomation, einschließlich komplexer sicherheitsgerichteter Anwendungen. Für das Automatisieren von der Einzelmaschine bis zur kompletten Anlage ist die SIMATIC S7-1500 dank ihrer freien Skalierbarkeit die perfekte Controllerlösung.

Durch die nahtlose Integration in das TIA Portal holen Sie das Maximum aus Ihrer Anlage heraus und sind bestens gerüstet für die immer schnelleren Marktveränderungen, die immer kürzeren Produkt-lebenszyklen sowie den zunehmenden Wettbewerbs- und Kostendruck.

Advanced Controller im Siemens Controller Portfolio

Basic software Distributed Advanced


Advanced Controller im Siemens Controller Portfolio

SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-400

SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-400

SIMATIC S7-1500 ist mit viel-fältigen technischen Innova-tionen ein Meilenstein in der Automatisierung und überzeugt in puncto System-performance und Usability.
Davon profitieren kleine
Serienmaschinen ebenso wie komplexe Anlagen mit hohen Anforderungen hinsichtlich
Leistung und Funktionalität
von Datenverarbeitung und Kommunikation.
Mit schnellster Signalverar-beitung und einer Vielzahl an integrierten Kommunikations-schnittstellen führt die High-
End-CPU 1518 zu höchster Produktivität und einer einfa-chen Verzahnung der Büro- und Anlagen-kommunikation.
Die S7-1500 ist auch in kom-pakter Bauform erhältlich.

Die SIMATIC S7-300 ist
speziell für Systemlösungen
in der Fertigungsindustrie
konzipiert – z. B. in der Auto-mobil- oder Verpackungs-industrie. Das vielfältige Bau-gruppenspektrum kann auf-gabenspezifisch für zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen verwen-det werden und ermöglicht eine kostengünstige Ersatzteil-haltung.

Innerhalb der SIMATIC Controller-Familie kommt die
S7-400 sowohl für System-lösungen in der Fertigungs-
als auch in der Prozessauto-matisierung zum Einsatz.
Die SIMATIC S7-400 eignet sich besonders für dateninten-sive Aufgaben, beispielsweise in der Prozessindustrie.
In der Fertigungsindustrie sor-gen beispielsweise die hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten und deterministischen Reaktionszeiten für kurze Maschinentaktzeiten.

> Mehr Informationen

> Mehr Informationen

> Mehr Informationen


Controller portfolio