Related
Info
close

S7-400 Signalbaugruppen

Baugruppenspektrum

Beschreibung

Signalbaugruppen sind die Schnittstelle der Steuerung zum Prozess. Eine Vielzahl unterschiedlicher digitaler und analoger Baugruppen stellen genau die Ein-/Ausgänge zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Die Digital- und Analogbaugruppen unterscheiden sich in Kanalzahl, Spannungs-und Strombereich, Potentialtrennung, Diagnose- und Alarmfähigkeit etc.
Die S7-400-Signalbaugruppen stellen jedoch nur ein Subset derjenigen Baugruppen dar,
die über PROFIBUS DP an die S7-400 angeschlossen werden können. Zentral gesteckte Signalbaugruppen können im laufenden Betrieb gezogen und gesteckt werden. Dadurch ist ein Baugruppentausch sehr einfach möglich.


Aufbau und Funktion

Einfache Montage
Der Anschluss der Sensoren/Aktoren erfolgt über Frontstecker. Bei Baugruppentausch wird einfach der Stecker auf die neue Baugruppe gleichen Typs gesteckt, die Verdrahtung bleibt erhalten. Die Codierung des Frontsteckers verhindert Verwechslungen. Außerdem kann bei der S7-400 erkannt und diagnostiziert werden, ob der Frontstecker auf der Baugruppe gesteckt ist.

Schneller Anschluss
Noch einfacher und schneller wird der Anschluss mit SIMATIC TOP connect. Zur Auswahl stehen vorkonfektionierte Frontstecker mit Einzeladern und ein komplett steckbares Baukastensystem, bestehend aus Frontsteckmodul, Verbindungsleitung und Klemmblock.

Hohe Packungsdichte
Die hohe Anzahl an Kanälen auf den Baugruppen ist ein Grund für den platzsparenden Aufbau, z.B. sind Baugruppen mit 8 bis 32 digitalen Kanälen bzw. 8 bis 16 analogen Kanälen verfügbar.

Einfache Parametrierung
Konfiguration und Parametrierung der Baugruppen erfolgt über STEP 7, umständliche Schaltereinstellungen entfallen. Die Daten werden zentral abgelegt und nach einem Baugruppentausch automatisch auf die neue Baugruppe übertragen, sodass Einstellungsfehler entfallen. Zum Einsatz neuer Baugruppen ist keine Software-Hochrüstung nötig. Einmal durchgeführte Projektierungen sind, z.B. für Serienmaschinen, beliebig oft identisch wiederholbar.

Diagnose, Alarme
Viele Baugruppen überwachen zusätzlich die Signalerfassung (Diagnose) und die Signale aus dem Prozess (Prozessalarm, z.B. Flankenauswertung). Somit kann auf jeden Prozessfehler, z.B. Drahtbruch oder Kurzschluss und auf jedes Prozessereignis, z.B. steigende oder fallende Flanke an einem digitalen Eingang umgehend reagiert werden.
Ob die Steuerung reagiert und wie die Reaktion erfolgt, kann in STEP 7 parametriert werden. Bei den Digitaleingabebaugruppen sind auch mehrere Alarme pro Baugruppe möglich.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?