S7-400 Kommunikationsprozessoren

Baugruppenspektrum

Beschreibung

Kommunikationsprozessoren dienen zum Anschluss der S7-400 an die verschiedenen Bussysteme / Kommunikationsnetze sowie zur Punkt-zu-Punkt-Kopplung.

Punkt-zu-Punkt-Kopplung
Die Punkt-zu-Punkt-Kopplung über Kommunikationsbaugruppen (CPs) ist eine sehr leistungsfähige und kostengünstige Alternative zu Bussystemen.
Der Vorteil der Punkt-zu-Punkt- Kopplung gegenüber Bussystemen ist besonders ausgeprägt, wenn nur wenige (RS 485-) Geräte an die SIMATIC S7 gekoppelt werden sollen.
Die CPs können außerdem einfach Fremdsysteme an die SIMATIC S7 anbinden. Wegen der großen Flexibilität der CPs lassen sich verschiedene Übertragungsphysiken, Übertragungsgeschwindigkeiten oder gar kunden-spezifische Übertragungsprotokolle verwirklichen.
Für jeden CP gibt es ein Projektierpaket auf CD mit elektronischem Handbuch, Parametriermasken und Standard-Funktionsbausteinen für die Kommunikation der CPU
mit dem CP.
Die Projektierungsdaten werden in einem Systemdatenbaustein abgelegt, der in der CPU gespeichert wird. Beim Baugruppentausch ist die neue Baugruppe deshalb sofort wieder betriebsbereit.
Bei den S7-400-Punkt-zu-Punkt-Kopplungsbaugruppen erfolgt die Anpassung an die Übertragungsphysik durch Zustecken entsprechender Schnittstellenmodule ohne den Einsatz externer Umsetzer.

Anwendungsbereich

Kommunikationsbaugruppen ermöglichen beispielsweise die Anbindung der SIMATIC S7-400 an:

  • Weitere  SIMATIC S7 oder SIMATIC S5 Steuerungen und Systemen vieler anderer Hersteller

  • PCs, Programmiergeräte, Rechner, Bedien- und Beobachtungsgeräte

  • Feldgeräte

  • Scannern, Barcodelesern

  • Messvorrichtungen

  • Waagen, usw.


Nutzen

• Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten durch die einfache Projektierung in STEP 7
• Reduzierung der Stillstands- bzw. Servicezeiten im Fehlerfall durch die LED-Anzeigen

Aufbau und Funktion

Die Kommunikationsbaugruppen besitzen ein robustes Kunststoffgehäuse mit LEDs zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlern. Sie weisen alle Vorteile der SIMATIC S7-400-Aufbautechnik auf, wie z.B.:
• Kompakter Aufbau
• Einfache Montage
• Bedienerfreundliche Verdrahtung, etc.

Technische Daten

Kommunikations-Prozessoren

Punkt-zu-Punkt-Kopplung bei SIMATIC S7-400