Reglerbaugruppe FM 455

Die universelle Regelungslösung

Beschreibung

Die Regelungsbaugruppe FM 455 besitzt 16 Kanäle und ist universell einsetzbar z.B. für Temperatur-, Druck-, Durchfluss-, Füllstandsregelung.
Die Reglerbaugruppe FM 455 für SIMATIC S7-400 ist auch in PCS7 einsetzbar.

Sie bietet:

  • mehrere weitgehend vorgefertigte Regelungsstrukturen

  • eine Selbstoptimierungsfunktion, mit der Regler schnell und einfach optimierbar sind sowie

  • eine Backup-Funktion für störungsfreien Betrieb bei CPU-Stopp/Ausfall.   


Zur Ansteuerung der unterschiedlichsten Stellglieder werden die Baugruppen in zwei Ausprägungen angeboten:

  • FM 455 C als kontinuierlicher Regler zur Ansteuerung analoger Stellglieder

  • FM 455 S als Schritt- oder Impulsregler zur Ansteuerung von Stellgliedern mit digitalen Ausgängen.