Positionierbaugruppe FM 453

Zur Ansteuerung von Servo- und Schrittmotoren

Beschreibung

Die 3-kanalige Positionierbaugruppe FM 453 eignet sich für ein weites Spektrum von Positionieraufgaben mit Schritt- und Servomotoren.
Es können Linear- und Rundachsen absolut und relativ verfahren werden.
Die Baugruppe ist einsetzbar für Punkt-zu-Punkt-Positionierungen sowie für komplexe Verfahrprofile mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Genauigkeit und Geschwindigkeit bis hin zu Vielachsanwendungen. Anwendungsbeispiele sind die Positionierung von Zustell-, Verstell- Einricht-, Betriebs-, Produktions- und Transportachsen.  

Durch das autarke Positionieren der Schritt- und Servomotoren wird die CPU des Automatisierungssystems deutlich entlastet.
Für Schrittmotorachsen bilden FM STEPDRIVE und SIMOSTEP Schrittmotoren eine optimale Ergänzung. Gleiches gilt für Servomotorachsen mit SIMODRIVE 611 Universal bzw. MASTERDRIVES MC/VC und 1FT6-/1FK6-/1FK7-Servomotoren.

U.a. sind folgende Funktionen bei Schritt- und Servomotoren möglich:

  • Automatikbetrieb:
    Abfahren komplexer Positionierprofile (Verfahrprogramme) kontinuierlich oder auch schrittweise. Die Verfahrprogramme können im Betrieb nachgeladen werden.

  • MDI/Fliegendes MDI

  • Tippen / Einrichten