Nockensteuerwerk FM 452

Löst positions- oder zeitabhängig Funktionen

Beschreibung

Das elektronische Nockensteuerwerk FM 452 ist eine einkanalige Baugruppe zur Lösung von positions- oder zeitabhängigen Funktionen.
FM 452 ist den mechanischen Nockenschaltwerken vor allem durch ihre hohe Flexibilität weit überlegen.
Wahlweise ein Inkrementalgeber, ein SSI-Geber oder ein 24 V-Initiator anschließbar.

Vorteile

  • 32 Nockenspuren, sind von der Zentralbaugruppe des Automatisierungssystems lesbar

  • 16 Nockenspuren können direkt über integrierte Digitalausgänge ausgegeben werden.  

  • Per Parametrierung ist die Baugruppe schnell an die jeweilige Nockensteuerapplikation anpassbar.

  • Entlastet die Zentralbaugruppe durch autarkes, istwertabhängiges Setzen und Rücksetzen elektronischer Nocken.