Analogbaugruppen

S7-300 Signalbaugruppen

Beschreibung

Komplexere Aufgaben erfordern die Verarbeitung von analogen Prozess-Signalen.
Über die Analogbaugruppen können analoge Aktoren und Sensoren ohne zusätzliche Verstärker an eine SIMATIC S7-300 angeschlossen werden. Das umfangreiche Baugruppenspektrum erlaubt dabei für den jeweiligen Anwendungsfall die geeignete Signalbaugruppe auszuwählen.

Anwendungsbereich

Analogeingabebaugruppen ermöglichen die Anbindung der Steuerung an analoge Signale des Prozesses. Sie eignen sich zum Anschluss von analogen Sensoren, wie z.B.: Spannungs- und Stromgebern, Thermoelementen, Widerständen und Widerstands-thermometern, sowie analoger Aktoren.

Nutzen

Der Einsatz der Analogein-/ausgabebaugruppen bietet dem Anwender folgende Vorteile:

  • Optimale Anpassung:
    Über beliebig kombinierbare Baugruppen kann die Anzahl der Ein-/Ausgänge an die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Es entfallen überflüssige Investitionen.

  • Leistungsfähige Analogtechnik:
    Unterschiedliche Ein-/Ausgangsbereiche und hohe Auflösung ermöglichen den Anschluss einer Vielzahl analoger Sensoren und Aktoren.


Aufbau und Funktion

Die Analogeingabebaugruppen weisen folgende mechanischen Merkmale auf:

Kompakter Aufbau
Das robuste Kunststoffgehäuse enthält:
• Rote LED für Sammelfehler
• Steckmöglichkeit für den Frontstecker, geschützt hinter der Fronttür
• Beschriftungsfeld auf der Fronttür

Einfache Montage
Die Baugruppe wird auf die Profilschiene montiert und über Busverbinder mit den benach-barten Baugruppen verbunden. Dabei gelten keine Steckplatzregeln, die Adressen der Eingänge sind durch den Steckplatz vorgegeben.
Bei Einsatz im dezentralen Peripheriegerät ET 200M zusammen mit aktiven Busmodulen können die Baugruppen während des laufenden Betriebes unter Spannung gewechselt werden. Der Betrieb der verbleibenden Baugruppen wird dabei fortgesetzt.

Bedienerfreundliche Verdrahtung
Verdrahtet werden die Baugruppen über einen steckbaren Frontstecker. Beim ersten Stecken rastet eine Codierung im Stecker ein, so dass der Stecker nur noch auf Baugruppen des gleichen Typs passt. Bei Baugruppentausch kann der Frontstecker voll verdrahtet in die neue Baugruppe gleichen Typs übernommen werden.

Technische Daten

Technische Daten S7-300 Analogbaugruppen