Positionierbaugruppe FM 357-2

Bahn- und Positioniersteuerung

Beschreibung

Die intelligente Bahn- und Positioniersteuerung FM 357-2 deckt nahezu alle Bereiche automatisierter Bewegungsführung vom einfachen Positionieren bis zur interpolatorischen Bahnsteuerung ab.

Vorteile

  • Bietet intelligente Bewegungsführung (Gleichlauf, Handling, Interpolation) für die Ansteuerung von bis zu vier Rund- oder Linearachsen.  

  • Besitzt die Leistungsfähigkeit einer CNC-Steuerung für den Allgemeinen Maschinenbau.

  • Antriebe anschließbar über
    ± 10 V-Schnittstelle,
    Puls-/Richtungsschnittstelle und
    PROFIBUS DP für Motion Control Anwendungen (in Verbindung mit SIMODRIVE 611u und MASTERDRIVES MC)

  • Durch 3 verschiedene Firmwarepakete individuell an die Aufgabe anpassbar.