Reglerbaugruppe FM 355

Die universelle Regelungslösung

Beschreibung

Die Regelungsbaugruppe FM 355 besitzt vier Kanäle und ist universell einsetzbar z.B. für Temperatur-, Druck-, Durchfluss-, Füllstandsregelung.
Die Reglerbaugruppe FM 355 für SIMATIC S7-300, C7 und ET 200M (an S7-300-/S7-400-Master) ist auch in PCS7 einsetzbar.
Sie bietet: 

  • mehrere weitgehend vorgefertigte Regelungsstrukturen

  • eine Selbstoptimierungsfunktion, mit der Regler schnell und einfach optimierbar sind sowie

  • eine Backup-Funktion für störungsfreien Betrieb bei CPU-Stopp/Ausfall.


Zur Ansteuerung der unterschiedlichsten Stellglieder werden die Baugruppen in zwei Ausprägungen angeboten:

  • FM 355 C als kontinuierlicher Regler zur Ansteuerung analoger Stellglieder

  • FM 355 S als Schritt- oder Impulsregler zur Ansteuerung der Stellglieder über Digitalausgänge