Reglerbaugruppe FM 355-2

Der Experte für Temperaturregelung

Beschreibung

Die FM 355-2 ist die spezialisierte backup-fähige Reglerbaugruppe für Temperaturregelung mit integrierter Online-Selbstoptimierung für SIMATIC S7-300, C7, ET 200M.
Sie verfügt über 4 Kanäle und ist speziell für die Regelung von Temperaturstrecken entwickelt, wobei auch Regler mit Heizen und aktivem Kühlen realisier- und optimierbar sind.
Grundsätzlich können auch andere Strecken mit ähnlichen Anforderungen geregelt werden.

  

Vorteile

  • Reglerstrukturen sind weitgehend vorgefertigt sowie frei konfigurierbar d.h. Funktionsblöcke können beliebig kombiniert und verschaltet werden.   

  • Integriert sind alle wesentlichen Funktionen für Temperaturregelung         
    o Auf Temperatur spezialisierte Regelalgorithmen         
    o Integrierte Online-Selbstoptimierung         
    o Regelparameter stehen schon ab dem Wendepunkt der Sprungantwort zur Verfügung         
    o Beste Unterstützung für Thermoelemente   

  • Backup-Fähigkeit     

  • Besitzt eine erhöhte Genauigkeit, bei Nutzung von Thermoelementen      

  • Thermoelement von Typ B,E,J,K,R,S anschließbar     

  • Temperaturkompensation bei Einsatz von Thermoelementen:         
    o über externes Pt100;         
    o internen Temperaturfühler;         
    o parametrierten Wert.   

  • Die Projektierung erfolgt grafisch mit komfortablen Parametriermasken.      

  • Umfangreiche Testfunktionen sowie Simulationsmöglichkeiten stehen bereit und erleichtern die Inbetriebnahme und die Diagnose.