Positionierbaugruppe FM 354

Zur Ansteuerung von Servomotoren

Beschreibung

Die FM 354 ist eine Positionierbaugruppe zur Lageregelung eines Servomotors. Sie eignet sich für präzise und dynamische Positioniervorgänge mit größeren Lastschwankungen.
Die FM 354 ist einsetzbar für einfache Punkt-zu-Punkt-Positionierungen sowie für komplexe Verfahrprofile mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Genauigkeit und Geschwindigkeit. Sie ist eignet sich besonders für Positionieraufgaben mit hohen Taktraten sowohl im Kleinsteuerbereich als auch dezentral direkt an der Maschine.  
Die FM 354 wird in der SIMATIC S7-300, C7 und ET 200M an S7-Mastern sowie mit WinAC Slot41x eingesetzt.