Positionierbaugruppe FM 353

Zur Ansteuerung von Schrittmotoren

Beschreibung

Die FM 353 ist eine Positionierbaugruppe zur Ansteuerung eines Schrittmotors. Sie eignet sich für ein breites Spektrum von Positionieraufgaben und bietet ein hohes Maß an Genauigkeit, Dynamik sowie Komfort.Im Gegensatz zu Baugruppen, die Servomotoren ansteuern, benötigt die FM 353 kein Wegmesssystem.

Sie ist überall einsetzbar, wo geringe Lasten mit hohen Taktraten positioniert werden sollen und keine großen Lastschwankungen vorliegen. Mit ihr sind sowohl Punkt-zu-Punkt-Positionierungen als auch komplexe Verfahrprofile möglich. 

Die FM 353 wird in der SIMATIC S7-300, C7 und ET 200M an S7-Mastern eingesetzt. Der Betrieb mit WinAC Slot 41x ist möglich.