High-Speed Boolean Processor FM 352-5

Beschreibung

Ultraschnelle Binärverknüpfungen und schnellste wegabhängige Schaltvorgänge bei einem Höchstmaß an Jitterfreiheit – das sind die Stärken der SIMATIC Applikationsbaugruppe FM 352-5.
Mit einer Zykluszeit von nur 1 µs ist sie jeder konventionellen SPS-CPU klar überlegen.
Ob Sie die Maschinentakte an Ihren Maschinen steigern, Produkte mit höchster Qualität produzieren oder Maschinen- und Werkzeugschäden vorbeugen wollen – die FM 352-5 ist genau die richtige Wahl.

Vorteile

  • Ultraschnelles Schalten und Logikverknüpfen

  • Mehr Produktivität, weniger Ausschuss, weniger Stillstandszeiten

  • Schnelle Peripherie-Anschlüsse direkt onboard:
    12 Digitaleingänge 
    8 Digitalausgänge
    1 Wegmessgeber (SSI-, 5V und 24V Inkrementalgeber)

  • Vorgefertigte Standardbausteine verkürzen Engineering

  • Frei programmierbar mit etabliertem Standard-STEP 7 in den Sprachen KOP oder FUP mit eingeschränktem Befehlssatz

  • Universell einsetzbar in verschiedenen Steuerungskonfigurationen

  • Erhältlich in 2 Varianten mit p-schaltenden oder m-schaltenden Ausgängen