Zählerbaugruppe FM 350-1/FM 350-2

Intelligente Zählerbaugruppen für Zählaufgaben

FM 350-1

Die intelligente Zählerbaugruppe FM 350-1 verfügt über einen Zählkanal zum Vor- und Rückwärtszählen und ist für universelle hochfrequenter Zählaufgabe bis 500 kHz hervorragend einsetzbar.
Sie verfügt außerdem über Messfunktionen für Drehzahl, Frequenz und Periodendauer. Im dezentralen Einsatz in Verbindung mit S7-400 oder WinAC RTX unterstützt die FM 350-1 die Funktion Taktsynchronität.

FM 350-2

Die Zählerbaugruppe FM 350-2 ist eine 8-kanalige Zählerbaugruppe für universelle Zähl- und Messaufgaben bis 20 kHz.

Sie kann in der SIMATIC S7-300 und in ET 200M (mit S7-300/S7-400 als Master) eingesetzt werden.