S7-300 Zentralbaugruppen

CPUs für jede Anwendung

Beschreibung

Sechs Leistungklassen der S7-300 CPUs
Sechs Leistungklassen der S7-300 CPUs

Zum Aufbau der Steuerung steht ein abgestuftes CPU-Spektrum in einem breiten Performance-Bereich zur Verfügung.
Das Produktspektrum umfasst 7 Standard CPUs,
7 Kompakt CPUs, 5 fehlersichere CPUs und
3 Technologie CPUs.
Die CPUs sind ab einer Breite von nur 40 mm verfügbar.

SIMATIC S7-300 ist der meistverkaufte Controller innerhalb von Totally Integrated Automation.

Anwendungsbereich

  • Die SIMATIC S7-300 wird vor allem bei innovativen Systemlösungen in der Fertigungstechnik eingesetzt, insbesondere in der Automobilindustrie, im allgemeinen Maschinenbau, im Sonder- und Serienmaschinenbau (OEM), in der Kunststoffverarbeitung, in der Verpackungsindustrie, bei der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und in der Verfahrenstechnik

  • Als universelles Automatisierungssystem stellt S7-300 eine optimale Lösung für Anwendungen dar, die ein flexibles Konzept für einen zentralen als auch einen dezentralen Aufbau erfordern

  • Für Anwendungen bei denen besonders hohe Robustheit bezüglich Umweltbedingungen gefordert ist, gibt es die SIPLUS extreme-Geräte

  • Bevorzugt wird die S7-300 bei Automatisierungsaufgaben die ein flexibles Konzept sowie eine zentrale/dezentrale Lösung fordern


Nutzen

  • Die CPUs ermöglichen durch ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit kurze Maschinentaktzeiten

  • Das CPU Spektrum der S7-300 bietet für jede Anwendung die passende Lösung und der Kunde bezahlt nur für die seiner Anforderung entsprechende benötigte Leistung

  • Die S7-300 lässt sich modular aufbauen, für Peripheriebaugruppen gibt es keine Steckplatzregeln.

  • Sowohl für den zentralen als auch den dezentralen Aufbau mit ET 200M steht ein vielfältiges Baugruppenspektrum zur Verfügung

  • Integrierte PROFINET Schnittstellen ermöglichen die einfache Vernetzungen zwischen den Steuerungen und den einfachen Datenaustausch mit der Leitebene

  • Die geringe Baugruppenbreite führt zu einem kompakten Steuerungsaufbau bzw. zu einem kleinen Schaltschrank

  • Leistungsfähige Zentralbaugruppen mit Industrial Ethernet-/PROFINET-Schnittstelle, integrierten technologischen Funktionen oder in fehler-sicherer Ausführung in einem durchgängigen System ersparen zusätzliche Investitionen


Aufbau und Funktion

Tabelle CPU Innovationen
Tabelle CPU Innovationen

Aufbautechnik

Die S7-300 ermöglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau. Neben den Baugruppen ist nur noch eine Profilschiene zum Einhängen und Ver-schrauben erforderlich. Damit wird ein robuster und EMV-gerechter Aufbau erreicht.
Der Rückwandbus ist selbstaufbauend, d.h. er erwei-tert sich durch Einstecken von Baugruppen und Bus-verbindern. Das vielfältige Baugruppen-Spektrum der S7-300 kann für zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen mit ET 200M verwendet werden; dadurch ergibt sich eine sehr kosten-günstige Ersatzteilhaltung.

Erweiterungsmöglichkeiten

Erfordert die Automatisierungsaufgabe den Einsatz von mehr als 8 Baugruppen, kann das Zentralgerät (ZG) der S7-300 mit Erweiterungsgeräten (EG) erweitert werden. Dabei sind insgesamt bis zu 32 Baugruppen zentral einsetzbar, je Erweiterungsgerät bis zu 8.
Die Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten wickeln Anschaltungsbaugruppen (IM) völlig selbständig ab. Bei räumlich ausgedehnten Anlagen können ZG/EG auch in größeren Abständen voneinander aufgebaut werden (bis zu 10 m).

Damit ergibt sich bei einzeiligem Aufbau ein Maximalausbau von 256 E/A, bei mehrzeiligem Aufbau bis 1024 E/A. Bei dezentralem Aufbau mit PROFIBUS DP sind 65536 E/A-Anschlüsse möglich (bis zu 125 Stationen, z.B. ET 200M über IM 153). Die Steckplätze sind frei adressierbar, d.h. es existieren keine Steckplatzregeln.

Auch bei dezentralen Automatisierungslösungen kommt das umfassende Baugruppen-Spektrum der S7-300 zum Einsatz. Das zur S7-300 baugleiche Peripherie-System ET 200M kann über Interface-Module sowohl an PROFIBUS als auch an PROFINET angeschlossen werden.

Technische Daten

CPU-Spektrum

CPU-Spektrum

Simatic Controller Aufbaukomponenten für S7-300

Simatic Controller Aufbaukomponenten S7-300