SIPLUS S7-1500 ist die neue Controller-Generation im TIA Portal. Leistungsstark, robust und dabei äußerst benutzerfreundlich setzt die SIPLUS S7-1500 neue Maßstäbe für höchste Produktivität. Dank veredelter Baugruppen meistert sie nicht nur alle Anforderungen kleinster Serienmaschinen bis hin zu komplexen Anlagen, sondern besteht  auch in rauer industrieller Umgebung wie z.B. bei erweitertem Temperaturbereich oder schadgashaltiger Atmosphäre. SIPLUS S7-1500 ist das ultimative Plus für Ihre Automatisierungaufgaben unter extremen Bedingungen

Robuster als der Standard

Individuell angepasste Produkte, Systeme und Lösungen rund um die Automatisierungs- und Antriebstechnik, für einen zuverlässigen Betrieb unter erschwerten bis extremen Einsatzbedingungen.

Je nach Aufgabe machen wir Produkte beispielsweise fit für:

  • Temperaturbereich der Umgebung im Betrieb von -40°C bis +70°C

  • Betauung, erhöhte Luftfeuchtigkeit, erhöhte Schutzart (Staub, Wasser)

  • Außergewöhnliche mediale Belastung z. B. Schadgas-Atmosphären

  • Erhöhte mechanische Belastung

  • Verschiedene vom Standard abweichende Spannungsbereiche

  • Branchenlösungen


Wir bieten Ihnen höchste Betriebssicherheit auf Basis der Produktfamilie SIMATIC, SINAMICS, MICROMASTER, SIMODRIVE und POSMO.