S7-1500 Zentralbaugruppen

Die Zentralbaugruppen (CPU) sind das Herz der S7-1500. Sie führen das Anwenderprogramm  aus und vernetzen den Controller mit anderen Automatisierungskomponenten.
Dank vielfältiger Innovationen verleihen sie dem neuen Controller das ultimative Plus an Produktivität und Effizienz.

Es stehen folgende CPUs zur Verfügung:

CPU 1511-1 PN / CPU 1511F-1 PN für kleinere bis mittlere Standard- und fehlersichere Applikationen

CPU-1511C-1 PN für kleinere bis mittlere Standard-Applikationen und kompakten Konstruktionen
wie etwa im Serienmaschinebau

CPU-1512C-1 PN für mittlere Standard-Applikationen und kompakten Konstruktionen
wie etwa im Serienmaschinebau

CPU 1513-1 PN / CPU 1513F-1 PN für mittlere Standard- und fehlersichere Applikationen

CPU 1515-2 PN / CPU 1515F-2 PN für mittlere bis gehobene Standard- und fehlersichere Applikationen

CPU 1516-3 PN/DP / CPU 1516F-3 PN/DP für gehobene Standard- und fehlersichere Applikationen und zusätzliche Kommunikationsaufgaben

CPU 1517-3 PN/DP / CPU 1517F-3 PN/DP für anspruchsvolle Standard- und fehlersichere Applikationen und zusätzliche Kommunikationsaufgaben

CPU 1518-4 PN/DP / CPU 1518F-4 PN/DP für fehlersichere und Standard High-Performance-Applikationen und kürzeste Reaktionszeiten

CPU 1518 ODK für fehlersichere und High-Performance-Applikationen mit der Option die Hochsprache C/C++ Code über ODK zu programmieren

Highlights und Kundennutzen

Dank vielfältiger Innovationen verleihen die Zentralbaugruppen der SIMATIC S7-1500 das ultimative Plus an Produktivität und Effizienz. Die Hardware ist äußerst kompakt. Hochintegrierte, universell nutzbare Baugruppen sparen Platz im Schaltschrank und verringern den Aufwand bei der Ersatzteilhaltung.


Neue Features für effiziente Inbetriebnahme und Vor-Ort Diagnose

  • Kompletter Stationsupload inklusive der Hardwareparametrierung

  • Optionenhandling im zentralen Aufbau

  • Shared I-Device

  • Sprachunterstützung von Russisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch und Koreanisch
    auf dem Display

  • Lesezugriff auf Beobachtungstabellen und Force-Tabelle direkt auf dem Display für schnelle
    Vor-Ort Diagnose